เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bulb DECORATIVE FILAMENT LED E27 4W 2700K
Faro Barcelona

Bulb DECORATIVE FILAMENT LED E27 4W 2700K

E27 4W 2700K LED FILAMENT PEBETERO bulb
สเปคสินค้า
  • Reference: 17422

    Catalogue: Bombillas

    EAN: 8421776076815

    Tariff Item: 8543709099

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1082014

    Series: 6017

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: 17422

    Power max.(W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Lumens max: 470lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >=80

    Opening degrees: 100°

    Total height: 146

    Length: 64

    Depth: 64

    Total diameter: 64

    Bulb format: PEBETERO - ST64 - SP64

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 154

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 70

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000804

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.073

    PCS: 1050

    Net weight consolidated item: 0.043

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.17422_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-E27-4W-2700K
  • Product familyBULBS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์E27
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.043
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)