เผยแพร่สินค้าของคุณ
ETERNA Chrome/black table lamp
ETERNA Chrome/black table lamp
ETERNA Chrome/black table lamp
    Faro Barcelona

    ETERNA Chrome/black table lamp

    ETERNA is a collection of lamps for interior lighting designed by Lucid. This table lamp with black lampshade has a simple and classic style. ETERNA is a designer series designed for lighting hotels and restaurant or business projects in general.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 24008-15

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776233638

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2400

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 600

      Length: 105

      Depth: 270

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,02258

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.0875

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.98

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.24008-15_-_eterna-chrome-black-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย