เผยแพร่สินค้าของคุณ
STUDIO Black table lamp
Faro Barcelona

STUDIO Black table lamp

The STUDIO collection designed by Nahtrang is inspired by simple, classic but unique lines and elements. These luminaires incorporate the classic heritage of the 1950s in a contemporary context. The main feature is the cable clamp, this maintains the mimetic shape of a tree branch and makes it special and unique. This black table lamp has been designed to adapt to different lighting needs in the home or work spaces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 28251

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776348684

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Serie: 5113

    Body material: Steel

    Screen material: Steel

    Body finish: Matt Black

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E14

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17461

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 550

    Length: 180

    Depth: 297

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.025947

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.7

    Net weight consolidated item: 1,48

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28251_-_STUDIO-Black-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)148
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)