เผยแพร่สินค้าของคุณ
1968 Wood table lamp
Faro Barcelona

1968 Wood table lamp

1968 is a design by Jordi Busquets. Inspired by the first televisions of the 1960s, this reinterpretation pays homage to craftsmanship and the beauty of sobriety. Made of wood and 3D printed supports, this model unites tradition and modernity. Different worked elements end up configuring this Spanish-made designer lamp.
สเปคสินค้า
  • Reference: 28372

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776111493

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 2835

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 800lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 365

    Length: 420

    Depth: 230

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 470

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 400

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0564

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.8

    PCS: 200

    Net weight consolidated item: 2.24

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28372_-_1968-Wood-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)