เผยแพร่สินค้าของคุณ
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
MINE GLASS Grey table lamp
    Faro Barcelona

    MINE GLASS Grey table lamp

    Gray table lamp designed by Nahtrang with wooden structure and glass diffuser. The material and the light that flows through the diffuser achieve a warm atmosphere.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 28379

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776112629

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 2837

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 185

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 375

      Individual box width (MM): 255

      Length individual box (MM): 255

      Volume Box Ind. Trawl: 0.024384

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.01

      PCS: 40

      Net weight consolidated item: 1.01

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.28379_-_mine-grey-table-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameTable lamp fixture
    • UNSPSC code39111510
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTable Lamps
    • OmniClass Number23-35 47 23
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)