เผยแพร่สินค้าของคุณ
LULA S Black and beige table lamp
Faro Barcelona

LULA S Black and beige table lamp

LULA is a collection of designer lamps by Marina Milá for interior lighting. It consists of a small table lamp and a large table lamp in three different colors, made of steel and textile. This table lamp with soft and austere shapes is ideal for illuminating the living room.
สเปคสินค้า
  • Reference: 28382

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776060760

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2956

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 270

    Length: 160

    Depth: 150

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 175

    Length individual box (MM): 190

    Volume Box Ind. Trawl: 0.010973

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.045

    PCS: 72

    Net weight consolidated item: 1.815

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28382_-_LULA-S-Black-and-beige-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.815
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง