เผยแพร่สินค้าของคุณ
FUSTA White pendant lamp
Faro Barcelona

FUSTA White pendant lamp

FUSTA is a series of lamps designed by Alex & Manel Lluscà. A groundbreaking design where the wooden details and the beauty and simplicity of the finishes stand out. A design of geometric lines and warm colors to illuminate homes and residential spaces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 28394

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084315

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2839

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1935

    Length: 445

    Depth: 445

    Total diameter: 445

    Canopy diameter: 120

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 330

    Individual box width (MM): 480

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.076032

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.305

    PCS: 10

    Net weight consolidated item: 1.405

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.28394_-_FUSTA-White-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.405
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit