เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERNI White table lamp
Faro Barcelona

BERNI White table lamp

BERNI is a collection of designer lamps from Nahtrang characterized by studied simplicity and pure shapes. A refined style, very careful details and fabric lampshades that diffuse the light. The white table lamp is original and gives the room warmth.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29332

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089570

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 2932

    Screen material: Textile

    Screen finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 450

    Length: 310

    Depth: 310

    Total diameter: 310

    Base diameter: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 380

    Individual box width (MM): 330

    Length individual box (MM): 480

    Volume Box Ind. Trawl: 0.060192

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.5

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 2.4

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29332_-_BERNI-White-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)