เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
LE VITA Black wall lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black wall lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer wall light is perfect for illuminating different environments in your home.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29695

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178861

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Wall

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 400

      Length: 140

      Depth: 190

      Base diameter: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 215

      Length individual box (MM): 505

      Volume Box Ind. Trawl: 0.019001

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.9

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.615

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29695_-_le-vita-led-black-wall-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)