เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
LE VITA Black floor lamp dimmable
    Faro Barcelona

    LE VITA Black floor lamp dimmable

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. This designer floor lamp is perfect for illuminating different environments in your home. It has the Touch Lamp system and three intensities.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29698

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178908

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Power and Lm of the intensities W/Lm: 1w 95lm / 4w 380lm / 6w 570lm

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1180

      Length: 200

      Depth: 200

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 1290

      Individual box width (MM): 285

      Length individual box (MM): 285

      Volume Box Ind. Trawl: 0.10478

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.9

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 4.3

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29698_-_le-vita-led-black-floor-lamp-dimmable
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟฝังพื้น
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000028
    • ชื่อ ETIMLamps
    • UNSPSC nameFloor lamp fixture
    • UNSPSC code39111509
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFloor Lamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)