เผยแพร่สินค้าของคุณ
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
LE VITA Black pendant/floor lamp
    Faro Barcelona

    LE VITA Black pendant/floor lamp

    The black version of the LE VITA collection arrives. A series of designer luminaires created by Nahtrang. Its design is delicate and simple and combines the glass diffuser with the fine lines of its structure. Its shape makes it a hanging and floor lamp in the living room at the same time, perfect for illuminating different environments in your home.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 29699

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776178915

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1043588

      Fixing: Floor

      Series: 2969

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00014

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 700lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 1500

      Length: 140

      Depth: 140

      Canopy diameter: 60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 175

      Individual box width (MM): 195

      Length individual box (MM): 660

      Volume Box Ind. Trawl: 0.022523

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.4

      PCS: 36

      Net weight consolidated item: 1.92

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.29699_-_le-vita-led-black-pendant-floor-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)