เผยแพร่สินค้าของคุณ
SWEET White table lamp
Faro Barcelona

SWEET White table lamp

Contemporary style table luminaire for interior lighting made of metal and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí.
สเปคสินค้า
  • Reference: 29954

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776049451

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1702

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 400

    Length: 300

    Depth: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 410

    Individual box width (MM): 352

    Length individual box (MM): 375

    Volume Box Ind. Trawl: 0.057456

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.6

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 3.06

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.29954_-_SWEET-White-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.06
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)