เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
ALOHA L Brown fan with light
    Faro Barcelona

    ALOHA L Brown fan with light

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(20 รีวิว)
    Timeless style ceiling fan with light, made of steel and with 5 reversible wooden blades finished in walnut/dark walnut. Its materials and finishes give it an attractive and elegant appearance. ALOHA is ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Perfect for colonial environments. This fan can be installed on sloped ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33710-13

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776241558

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 520

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 400

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,070951

      Gross weight of box Ind. Trawl: 8.3

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6.64

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33710-13_-_aloha-brown-ceiling-fan-with-light
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)