เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
ALO L LED Black fan
    Faro Barcelona

    ALO L LED Black fan

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
    ALO L is a ceiling fan that incorporates a light kit with modern lines, ideal for rooms larger than 17.6m2. Made of steel, wooden blades and opal glass diffuser. It is activated using a remote control (included). This fan has a reverse mode and is suitable for inclined ceilings. It has 3 adjustable speeds. Air flow: 129.29 m3 min / 4564 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33719

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776144620

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3379

      Diffusor material: Glass

      Blade material: Wood

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      IP: 20

      Power max.(W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 380

      Length: 1520

      Depth: 1520

      Total diameter: 1520

      Canopy diameter: 130

      Ceiling/light kit diameter: 160

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 3

      W: 14-30-56

      RPM: 80-113-155

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 222

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 775

      Volume Box Ind. Trawl: 0.056777

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7

      PCS: 15

      Net weight consolidated item: 5.692

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33719_-_alo-led-black-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (11)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)