เผยแพร่สินค้าของคุณ
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
ALOHA L Brown fan
    Faro Barcelona

    ALOHA L Brown fan

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(11 รีวิว)
    Timeless style ceiling fan, made of steel and with 5 reversible wooden blades finished in walnut/dark walnut. Its materials and finishes give it an attractive and elegant appearance. ALOHA is ideal for rooms from 17.6m2. It is activated using a remote control, included. This fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Perfect for colonial environments. Air flow: 128.95 m3 min / 4552 CFM. This fan can be installed on sloped ceilings.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33710

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117068

      Tariff Item: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 3375

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1320

      Depth: 1320

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 5

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 15-32-58

      RPM: 80-125-180

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 285

      Individual box width (MM): 290

      Length individual box (MM): 540

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044631

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.9

      PCS: 24

      Net weight consolidated item: 5.658

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33710_-_aloha-brown-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)