เผยแพร่สินค้าของคุณ
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
YAKARTA M Brown fan
    Faro Barcelona

    YAKARTA M Brown fan

    Timeless style brown ceiling fan with 4 reversible blades. Its materials and finishes give it an attractive and elegant appearance. JAKARTA is ideal for rooms from 13m2 to 17.6m2. Driven by chains. This fan has 3 adjustable speeds. This fan has a reverse function, and can be used in the coldest winter months. Perfect for colonial environments. Air flow: 94.57 m3 min / 3340 CFM. Suitable for inclined ceilings and to be installed directly on the ceiling.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 33713

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776117099

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 3378

      Blade material: Plywood

      IP: 20

      Hertz: 50Hz

      Voltage: 220V-240V

      Total height: 350

      Length: 1210

      Depth: 1210

      Total diameter: 1210

      Canopy diameter: 130

      Related accessory: 33928

      Engine type: AC

      No of blades: 4

      Reversible Blades: 1

      Number of speeds: 3

      W: 14-23-51

      RPM: 115-150-205

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 280

      Length individual box (MM): 490

      Volume Box Ind. Trawl: 0.032928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 5.5

      PCS: 30

      Net weight consolidated item: 4.51

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.33713_-_yakarta-brown-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Without Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)