เผยแพร่สินค้าของคุณ
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
BARTH L LED Black fan
    Faro Barcelona

    BARTH L LED Black fan

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)
    BARTH is a black ceiling fan with SMD LED 24W 2700K - 4350K - 6000K light source. Fan with modern and rounded lines ideal for ventilation of rooms from 17.6 m² to 28 m². It is activated using a remote control, included. This DC motor fan has 5 adjustable speeds. This ceiling fan has a reverse summer-winter function, and can be used in the coldest winter months, optimizing the efficiency of your heating. Air flow: 180.57 m3 min / 6377 CFM.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 34261

      Catalogue: Ventilacion

      EAN: 8421776244290

      Tariff Item: 8414510090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1076112

      Fixing: Ceiling

      Series: 3426

      Diffusor material: PP

      Blade material: Plywood

      Diffuser finish: Opal White

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00086

      IP: 20

      Power max.(W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 6000K

      Adjustable K range: 2700 - 4350 - 6000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Sea Sied Suitable: 0

      Total height: 291

      Total diameter: 1320

      Canopy diameter: 150

      Ceiling/light kit diameter: 240

      Engine type: DC

      No of blades: 3

      Reversible Blades: 0

      Number of speeds: 5

      W: 4-6-8-13-20-30

      RPM: 94-125-147-180-208-236

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 305

      Length individual box (MM): 675

      Volume Box Ind. Trawl: 0.044263

      Gross weight of box Ind. Trawl: 6.38

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 5.42

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.34261_-_barth-black-ceiling-fan
    • Product familyFan
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์With Light
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • IFC classificationFan
    • รหัส ETIMEC000532
    • ชื่อ ETIMFan
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • Uniclass 2015 CodePr_65_67_29_67
    • Uniclass 2015 DescriptionPropeller fans
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 34
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Ceiling Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19 11 15
    • OmniClass TitleCeiling Fans
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
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)