เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
LOKE Chrome recessed lamp
    Faro Barcelona

    LOKE Chrome recessed lamp

    LOKE is the latest version of our flexo, now recessed. The lighting source is LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Made of aluminum and glass. This LED recessed lamp is ideal for illuminating reading spaces in living rooms and bedrooms. Also available in wall mounted version (ref. 40994) and flexo with clamp (ref. 40995).
    สเปคสินค้า
    • Reference: 40996

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Maximum Roof Thickness (MM): 8

      Cutting Measure: ø60

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 120

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003672

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,329

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 0,234

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameRecessed lighting
    • UNSPSC code39111505
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriptionRecessed luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)