เผยแพร่สินค้าของคุณ
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
LOKE White wall lamp
    Faro Barcelona

    LOKE White wall lamp

    White wall lamp with articulated arm and LED technology, 3W and warm light. The lighting source is 3W 3000K LED included. Made of aluminum and metal. Ideal for illuminating reading spaces in living rooms and bedrooms.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 41019

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776084421

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1064348

      Fixing: Wall

      Series: 2077

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00056

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Power max. reader (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: HIGH POWER LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 320

      Length: 80

      Depth: 320

      Base diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 24

      Individual box height (MM): 170

      Individual box width (MM): 38

      Length individual box (MM): 210

      Volume Box Ind. Trawl: 0.001357

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,365

      PCS: 480

      Net weight consolidated item: 0,286

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.41019_-_loke-led-white-wall-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)