เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLICK Black recessed lamp
Faro Barcelona

CLICK Black recessed lamp

CLICK LED is a black recessed light with a round shape and warm light. Its structure made of aluminum hides the reader, which turns on automatically when opened and turns off when closed, remaining completely integrated into the wall. This recessed light is perfect as a reading light next to the head of the bed.
สเปคสินค้า
  • Reference: 43601

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1461796

    Fixing: Wall

    Serie: 4360

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00302

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 3,3

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 700mA CC

    Lumens max: 252lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 85

    Depth: 60

    Total diameter: 115

    Individual diameter: 115

    Flush box dimensions: 79x48mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00117

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.47

    Net weight consolidated item: 0.39

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)