เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAN Black track projector
STAN Black track projector
STAN Black track projector
    Faro Barcelona

    STAN Black track projector

    STAN is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 43721

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 4372

      IP: 20

      Power max.(W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 160

      Length: 60

      Depth: 100

      Total diameter: 60

      Related accessory: 43728

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 195

      Individual box width (MM): 105

      Length individual box (MM): 105

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00215

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.331

      PCS: 420

      Net weight consolidated item: 0.225

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.43721_-_stan-black-track-projector
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRACK
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองABS
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSC nameTrack lighting
    • UNSPSC code39111508
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriptionSpot lights
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 21
    • OmniClass TitleSpotlight Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)