เผยแพร่สินค้าของคุณ
STAN LED Black track projector
Faro Barcelona

STAN LED Black track projector

STAN LED is a black track projector designed for spaces where it is necessary to incorporate a point of light. It is made of aluminum and has a transparent polycarbonate diffuser, it is the ideal solution to provide accent lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 43725-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415171

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 4372

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Type: I

    Power max (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 1200lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Total height: 160

    Length: 60

    Depth: 100

    Related accessory: 43728

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 195

    Individual box width: 105

    Length individual box: 105

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,54

    PCS/PALLET: 420

    Net weight consolidated item: 0,41

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.43725-110_-_STAN-LED-Black-track-projector
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์TRACK
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)