เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO Accessory box for driver white
Faro Barcelona

NESO Accessory box for driver white

White NESO technical family controller box.
สเปคสินค้า
  • Reference: 5020210001

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776252356

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Series: 5010

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    Maximum driver info: 24V CV

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 76

    Length: 504

    Depth: 39

    Assembly of linear systems: DE SUPERFICIE

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 70

    Length individual box (MM): 540

    Volume Box Ind. Trawl: 0.004158

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1,00

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.5020210001_-_NESO-Accessory-box-for-driver-white
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)