เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANOUK White table lamp
Faro Barcelona

ANOUK White table lamp

ANOUK is a black table lamp with an 8W 4000K LED light source, included. This lamp has the Touch Lamp system and also allows you to adjust the light intensity. ANOUK incorporates USB and is designed for desk lighting both at home and in the office.
สเปคสินค้า
  • Reference: 53414

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776085664

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Table

    Series: 5341

    Diffuser finish: Translucent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 20

    Power max.(W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 530lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 150

    Volume Box Ind. Trawl: 0.005661

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.8

    PCS: 192

    Net weight consolidated item: 0,80

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.53414_-_ANOUK-White-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)80
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)