เผยแพร่สินค้าของคุณ
ANOUK White table lamp induction charging
Faro Barcelona

ANOUK White table lamp induction charging

ANOUK is a white table lamp with an 8W LED light source, included. This lamp has the Touch Lamp system and also allows you to adjust the color temperature of the light (2700-6500K) and also the light intensity. ANOUK incorporates USB and induction charging. ANOUK is designed for desk lighting both at home and in the office.
สเปคสินค้า
  • Reference: 53416

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776322530

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1076230

    Fixing: Table

    Serie: 5341

    Body material: ABS

    Body finish: Shiny White

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00087

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Lumens max: 607lm

    Voltage: 100V-240V

    Adjustable K range: 2700 - 6500K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    Total height: 400

    Length: 135

    Depth: 350

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00567

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.46

    Net weight consolidated item: 1.04

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.53416_-_ANOUK-White-table-lamp-induction-charging
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.04
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)