เผยแพร่สินค้าของคุณ
MARINA Black pendant lamp
Faro Barcelona

MARINA Black pendant lamp

MARINA is an industrial air luminaire for interior lighting. This vintage industrial pendant is ideal for lighting premises such as restaurants, but also for decorative home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 60004

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118607

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 60004

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17428

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1770

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Canopy diameter: 80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 325

    Individual box width (MM): 187

    Length individual box (MM): 320

    Volume Box Ind. Trawl: 0.019448

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.3

    PCS: 36

    Net weight consolidated item: 1.105

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60004_-_MARINA-Black-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.105
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง