เผยแพร่สินค้าของคุณ
PING White wall/ceiling lamp
Faro Barcelona

PING White wall/ceiling lamp

PING is a white wall luminaire that has IP44, making it a perfect alternative for bathroom lighting. The design of the sphere provides a soft light that, together with style and functionality, makes it a solution not only for the bathroom but also fits into any other room. PING can be installed as a wall light or ceiling light.
สเปคสินค้า
  • Reference: 60010

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776357778

    Tariff Item: 9405115000

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941357

    Fixing: Wall

    Serie: 6002

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt White

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00341

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 7,8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 732lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: 90

    Total height: 100

    Length: 100

    Depth: 108

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002842

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.51

    Net weight consolidated item: 0,46

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.60010_-_PING-White-wall-ceiling-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง