เผยแพร่สินค้าของคุณ
NESO SLIM UNIK pendant 2700K black
Faro Barcelona

NESO SLIM UNIK pendant 2700K black

NESO SLIM UNIK is a black luminaire from the NESO SLIM family with a color temperature of 2700K. It is integrated into the rail thanks to magnets. Diffuser made of opal glass.
สเปคสินค้า
  • Reference: 6010902702

    Catalogue: Architectural

    EAN: 8421776362390

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Serie: 50101

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    IP: 20

    Type: III

    Power max (W): 5W

    Lumens max: 230lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Opening degrees: 325°

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.095256

    Gross weight of box Ind. Trawl: 7.3

    Net weight consolidated item: 0,41

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.6010902702_-_NESO-SLIM-UNIK-pendant-2700K-black
  • Product familyArchitectural
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Linear Systems
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)