เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W
    Faro Barcelona

    MAGRITTE 600 Black picture wall light 12W

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    MAGRITTE is a black adjustable LED picture light, made of steel. The lighting source is LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, driver included. It is a lamp with minimalist lines, so it gives all the attention to the object it illuminates.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 61088

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226166

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1160690

      Fixing: Wall

      Series: 6108

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00242

      IP: 20

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 750lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 45

      Length: 600

      Depth: 224

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 15

      Individual box height (MM): 635

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.009493

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 0.63

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.61088_-_magritte-3-led-black-picture-wall-light-12w
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย