เผยแพร่สินค้าของคุณ
SERA Black wall lamp
Faro Barcelona

SERA Black wall lamp

SERA is a black wall luminaire for residential lighting made of ceramic. It is characterized by its timeless style.
สเปคสินค้า
  • Reference: 62303

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776168831

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6231

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17464

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 76

    Length: 48

    Depth: 75

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 60

    Individual box height (MM): 85

    Individual box width (MM): 85

    Length individual box (MM): 85

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000614

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.298

    PCS: 540

    Net weight consolidated item: 0.258

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.62303_-_SERA-Black-wall-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.258
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง