เผยแพร่สินค้าของคุณ
NORD White recessed lamp
Faro Barcelona

NORD White recessed lamp

White recessed light made of plaster and with LED technology. Its lighting source is SMD LED 18W 3000K included. NORD is a round recessed light that provides uniform light ideal for interior lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 63290

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776084742

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1068364

    Fixing: Ceiling

    Series: 6334

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00078

    IP: 20

    Power max.(W): 18

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1400lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 100

    Length: 330

    Depth: 330

    Total diameter: 330

    GROSOR MAXIMO TECHO mm: 15

    MEDIDA DE CORTE: ø305

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 145

    Individual box width (MM): 395

    Length individual box (MM): 390

    Volume Box Ind. Trawl: 0.214926

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.18

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 2.44

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.63290_-_NORD-White-recessed-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)