เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable
MEGA White ceiling lamp dimmable
    Faro Barcelona

    MEGA White ceiling lamp dimmable

    MEGA is a ceiling light made of metal with LED technology. This timeless style ceiling light provides uniform light ideal for living rooms or busy areas. It has a 50W 2700K LED light source (included) and is dimmable.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 63410

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776187603

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1119140

      Fixing: Ceiling

      Series: 6345

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00172

      IP: 20

      Power max.(W): 52

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 3600lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Total height: 110

      Length: 750

      Depth: 750

      Total diameter: 750

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 765

      Length individual box (MM): 765

      Volume Box Ind. Trawl: 0.079005

      Gross weight of box Ind. Trawl: 7.2

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 6

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63410_-_mega-led-white-ceiling-lamp-dimmable
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)