เผยแพร่สินค้าของคุณ
NAVI White recessed lamp
Faro Barcelona

NAVI White recessed lamp

NAVI is a wall luminaire made of round plaster that has a circle inside. The light is reflected between the two spheres indirectly. As it is made of plaster, it allows it to be painted the same color as the wall and integrate it into the space.
สเปคสินค้า
  • Reference: 63481-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415249

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 6349

    Body material: Plaster

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: D

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 630lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 270

    Length: 270

    Depth: 60

    Total diameter: 50

    MEDIDA DE CORTE: 273x273

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 90

    Individual box width: 315

    Length individual box: 315

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2,55

    PCS/PALLET: 72

    Net weight consolidated item: 2

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.63481-110_-_NAVI-White-recessed-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RECESSED
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlaster
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - Surface Mounted

สินค้าใกล้เคียง