เผยแพร่สินค้าของคุณ
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W
    Faro Barcelona

    VOLGA 600 Chrome wall lamp 12W

    VOLGA 600 is a chrome wall luminaire with LED technology made of aluminum. Due to its IP44 it is ideal for bathroom lighting.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 63508

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169241

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1121763

      Fixing: Wall

      Series: 6354

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: D

      Light Source Code: L00176

      IP: 44

      Power max.(W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 850lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 40

      Length: 600

      Depth: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 625

      Individual box width (MM): 55

      Length individual box (MM): 95

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003266

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.63

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.489

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.63508_-_volga-led-chrome-wall-lamp-12w
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)