เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
CLARA Transparent pendant lamp
    Faro Barcelona

    CLARA Transparent pendant lamp

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(14 รีวิว)
    Pendant lamp made of glass for interior lighting. Innovative design, industrial air and contemporary style. CLARA is a decorative luminaire ideal for both residential lighting and restaurants.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090682

      Tariff Item: 9405115000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6412

      Screen material: Glass

      Screen finish: Transparent

      Blade finish: Transparent

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17428

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 2250

      Length: 270

      Depth: 270

      Total diameter: 270

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 370

      Individual box width (MM): 330

      Length individual box (MM): 330

      Volume Box Ind. Trawl: 0.040293

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.4

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 1.19

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64128_-_clara-transparent-pendant-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา โอเชียเนีย