เผยแพร่สินค้าของคุณ
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
COCOTTE 430 White ceiling lamp
    Faro Barcelona

    COCOTTE 430 White ceiling lamp

    LED version of COCOTTE, a design lamp by Jordi Llopis in which the metal support base takes center stage. This white ceiling light for interior lighting is made of metal with an acrylic diffuser. COCOTTE is a contemporary and elegant, but also sober and timeless ceiling light with which you can illuminate your home.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 64250

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169593

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1145556

      Fixing: Ceiling

      Series: 6990

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00202

      IP: 20

      Power max.(W): 30

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1300lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 85

      Length: 430

      Depth: 430

      Total diameter: 430

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 478

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 478

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029703

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 16

      Net weight consolidated item: 2.65

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.64250_-_cocotte-led-white-ceiling-lamp
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)