เผยแพร่สินค้าของคุณ
ROSE Black pendant lamp
Faro Barcelona

ROSE Black pendant lamp

Pendant lamp for interior lighting. ROSE is a decorative luminaire ideal for both residential and restaurant lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 65082

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166448

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6510

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17429

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1740

    Length: 250

    Depth: 250

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 335

    Individual box width (MM): 328

    Length individual box (MM): 330

    Volume Box Ind. Trawl: 0.03626

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 18

    Net weight consolidated item: 2.32

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.65082_-_ROSE-Black-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.32
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

แอปออกแบบสำหรับ Revit

ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

  • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
  • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
  • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit