เผยแพร่สินค้าของคุณ
TUPAI Black/rattan pendant lamp
Faro Barcelona

TUPAI Black/rattan pendant lamp

TUPAI is a pendant luminaire for interior lighting. Its shape is reminiscent of an oriental style lantern. The light is projected through the rattan of the lampshade, creating a beautiful effect. It is ideal for bedrooms and living rooms.
สเปคสินค้า
  • Reference: 65134-77

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776245181

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 2005

    Screen material: Rattan

    Screen finish: Rattan

    Blade finish: Rattan

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17426

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2290

    Total diameter: 303.61

    Canopy diameter: 110

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,033472

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.53

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 0.424

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.65134-77_-_TUPAI-Black-rattan-pendant-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.424
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)