เผยแพร่สินค้าของคุณ
COTTON RCT Black wall lamp vertical 1L
Faro Barcelona

COTTON RCT Black wall lamp vertical 1L

Black wall lamp with fabric shade. COTTON is ideal for decorative home lighting.
สเปคสินค้า
  • Reference: 66404

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776169043

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 6640

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 200

    Length: 120

    Depth: 100

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 40

    Individual box height (MM): 135

    Individual box width (MM): 115

    Length individual box (MM): 210

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00326

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.22

    PCS: 160

    Net weight consolidated item: 0.187

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.66404_-_COTTON-RCT-Black-wall-lamp-vertical-1L
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.187
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง