เผยแพร่สินค้าของคุณ
SEVEN 400 White ceiling lamp
Faro Barcelona

SEVEN 400 White ceiling lamp

The dimmable LED version of SEVEN arrives. This white ceiling light for interior lighting can regulate the intensity (10% to 100%) and the temperature of the light (3000, 4000 and 6000K) thanks to its remote control. Ideal for lighting the living room and bedroom.
สเปคสินค้า
  • Reference: 68323

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776147768

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Series: 1528

    Screen material: Textile

    Diffusor material: Textile

    Screen finish: White

    Diffuser finish: White

    Blade finish: White

    Light Source Energy Class: F

    IP: 20

    Power max.(W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Lumens max: 1313lm

    Voltage: 220V-240V

    Adjustable K range: 3000 - 4000 - 6000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >80

    Total height: 185

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Accessories included in the box: Mando a distancia

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 230

    Individual box width (MM): 420

    Length individual box (MM): 420

    Volume Box Ind. Trawl: 0.040572

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.07

    PCS: 14

    Net weight consolidated item: 0.963

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68323_-_SEVEN-400-White-ceiling-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.963
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน

สินค้าใกล้เคียง