เผยแพร่สินค้าของคุณ
MOMA White table lamp
Faro Barcelona

MOMA White table lamp

Contemporary-looking table lamp made of steel, fabric lampshade and PVC diffuser.
สเปคสินค้า
  • Reference: 68500

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010604

    Tariff Item: 9405990090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 440

    Length: 230

    Depth: 300

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 253

    Individual box width (MM): 304

    Length individual box (MM): 357

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027458

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.36

    PCS: 24

    Net weight consolidated item: 2.856

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68500_-_MOMA-White-table-lamp
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.856
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)