เผยแพร่สินค้าของคุณ
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
    Faro Barcelona

    SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(5 รีวิว)
    Timeless style pendant lamp for interior lighting made of metal and fabric lampshade.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 68548

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1570

      Length: 200

      Depth: 200

      Total diameter: 200

      Canopy diameter: 90

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 560

      Volume Box Ind. Trawl: 0.029624

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.5

      PCS: 35

      Net weight consolidated item: 1,50

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • Product familyINDOOR
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001743
    • ชื่อ ETIMPendant luminaire
    • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391115
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPendant luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)