เผยแพร่สินค้าของคุณ
CONFETTI 300 pendant lamp recycled marmoreal ø30cm
Faro Barcelona

CONFETTI 300 pendant lamp recycled marmoreal ø30cm

CONFETTI is a collection of hanging lamps designed by Nutcreatives for those who care about the environment. Its screen contains recycled plastic from bottle caps, and its production is local, carried out in Valencia. A solution for modern and committed interior lighting. The screen takes center stage and complements the light bulb, which is ideally visible. Also available with diameter 45cm.
สเปคสินค้า
  • Reference: 68600-50

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776229655

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Series: 6860

    Screen material: Recycled PET

    Screen finish: White & Black

    Blade finish: White & Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 1410

    Depth: 300

    Total diameter: 300

    Canopy diameter: 70

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.12

    PCS: 0

    Net weight consolidated item: 1.008

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.68600-50_-_CONFETTI-300-pendant-lamp-recycled-marmoreal-30cm
  • Product familyINDOOR
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SUSPENSION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.008
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - โคมระย้า

สินค้าใกล้เคียง