เผยแพร่สินค้าของคุณ
GRON Matt nickel recessed lamp
Faro Barcelona

GRON Matt nickel recessed lamp

LED recessed light for outdoor lighting. The light source is LED 1W integrated warm light. It is perfect for illuminating gardens and terraces as a signaling light. This luminaire has IP65 which gives it high protection against rain and solid bodies.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70134

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776118522

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1094109

    Fixing: Wall

    Series: 7020

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00129

    IP: 65

    Power max.(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 114lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 65

    Length: 105

    Depth: 50

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 105x66x50mm

    MEDIDA DE CORTE: 105x66

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 50

    Individual box height (MM): 75

    Individual box width (MM): 80

    Length individual box (MM): 120

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00072

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.3

    PCS: 300

    Net weight consolidated item: 0.24

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70134_-_GRON-Matt-nickel-recessed-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.24
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)