เผยแพร่สินค้าของคุณ
DART SQ Recessed box
DART SQ Recessed box
    Faro Barcelona

    DART SQ Recessed box

    Recessed box to install the DART SQ LED recessed lights (Ref.70272 and 70273).
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70276

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183391

      Tariff Item: 9405911000

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: No

      Series: 7033

      Total height: 70

      Length: 70

      Depth: 50

      Total diameter: 70

      Cutting Measure: ø68

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 18

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 90

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00081

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.139

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.045

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70276_-_recessed-box-dart-1
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationDiscrete Accessory
    • รหัส ETIMEG000030
    • ชื่อ ETIMAccessories for lighting
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 21
    • OmniClass TitleAccessories for Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)