เผยแพร่สินค้าของคุณ
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
PALS Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PALS Dark grey wall lamp

    PALS is a wall luminaire for outdoor lighting designed by Faro Lab. Made of aluminum, it has IP65 that gives it high protection against rain and solid bodies. It has a shock resistance of IK06 and can also be found in white.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70291

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776226579

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 7037

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 260

      Length: 250

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 2

      Individual box height (MM): 220

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 260

      Volume Box Ind. Trawl: 0.014872

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.1

      PCS: 60

      Net weight consolidated item: 1.8

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70291_-_pals-dark-grey-wall-lamp
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)