เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEISER 80 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 Grey orientable inox ceiling recessed
GEISER 80 Grey orientable inox ceiling recessed
    Faro Barcelona

    GEISER 80 Grey orientable inox ceiling recessed

    GEISER 80 is a recessed LED ideal for outdoor signage lighting. This LED recessed light is ideal for creating light paths and delimiting passage areas in gardens or built areas, even near the sea or salt water. This luminaire has IP67 which gives it high protection against rain and solid bodies. It can be oriented once installed and has the ANTI-GLARE accessory, its light does not dazzle.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70305

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776169692

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1038442

      Fixing: Ceiling

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00011

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 400lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 38°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 110

      Length: 130

      Depth: 130

      Total diameter: 130

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : ø80x120mm

      Maximum Roof Thickness (MM): 10

      Cutting Measure: ø116

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 135

      Individual box width (MM): 135

      Length individual box (MM): 135

      Volume Box Ind. Trawl: 0.00246

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1,094

      PCS: 288

      Net weight consolidated item: 1,038

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70305_-_geiser-led-grey-orientable-inox-ceiling-recessed
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)