เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 10° 15W
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 10° 15W
GEISER 180 Grey orientable inox recessed 10° 15W
    Faro Barcelona

    GEISER 180 Grey orientable inox recessed 10° 15W

    GEISER 180 is a recessed LED ideal for outdoor signage lighting. This LED recessed light is ideal for creating light paths and delimiting passage areas in gardens or built areas, even near the sea or salt water. This luminaire has IP67 which gives it high protection against rain and solid bodies. It can be oriented once installed and has the ANTI-GLARE accessory, its light does not dazzle. 10° 15W version.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70308

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231504

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1059377

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00049

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 12,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 1400lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Opening degrees: 10°

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 195

      Length: 170

      Depth: 170

      Total diameter: 170

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø165x190mm

      Cutting Measure: ø165

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 210

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006804

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.25

      PCS: 102

      Net weight consolidated item: 2

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70308_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-10-deg
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)