เผยแพร่สินค้าของคุณ
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox recessed
GEISER 80 GU10 Grey orientable inox recessed
    Faro Barcelona

    GEISER 80 GU10 Grey orientable inox recessed

    GEISER 80 is an ideal recessed light for outdoor signaling lighting. This luminaire has IP67 which gives it high protection against rain and solid bodies. This recessed light is ideal for creating light paths and delimiting passage areas in gardens or built areas, even near the sea or salt water. It can be oriented once installed and has the ANTI-GLARE accessory, its light does not dazzle. GU10 version.
    สเปคสินค้า
    • Reference: 70310

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776231528

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 7032

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 135

      Length: 130

      Depth: 130

      Total diameter: 130

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : ø125x135mm

      Cutting Measure: ø120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 155

      Individual box width (MM): 135

      Length individual box (MM): 135

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002825

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.06

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.70310_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-gu10
    • Product familyOutdoor
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Recessed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-30
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEG000027
    • ชื่อ ETIMLuminaires
    • UNSPSC nameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC code391116
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL
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
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (11)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)