เผยแพร่สินค้าของคุณ
BROW Grey wall lamp
Faro Barcelona

BROW Grey wall lamp

This original gray wall light has a round base and the diffuser with LED light source stands out. This luminaire is designed to illuminate gardens and terraces.
สเปคสินค้า
  • Reference: 70409

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776149311

    Tariff Item: 94051140

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079367

    Fixing: Wall

    Series: 7041

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00100

    IP: 44

    Power max.(W): 3

    Hertz: 50Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 100lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 120

    Length: 120

    Depth: 70

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 20

    Individual box height (MM): 70

    Individual box width (MM): 130

    Length individual box (MM): 130

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001183

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.232

    PCS: 480

    Net weight consolidated item: 0.167

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.70409_-_BROW-Grey-wall-lamp
  • Product familyOutdoor
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-04
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.167
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (22)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (18)